ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
启动时间(1) | f = 10MHz | ESR 最大值 = 110Ω CL1 = CL2 = 24pF C0 = 7pF |
4 | ms | ||
f = 20 MHz | ESR 最大值 = 50Ω CL1 = CL2 = 24pF C0 = 7pF |
2 | ms | |||
晶振驱动电平 (DL) | 1 | mW |