ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
tf(AUXI) | 下降时间,AUXCLKIN | 6 | ns | ||
tr(AUXI) | 上升时间,AUXCLKIN | 6 | ns | ||
tw(AUXL) | 脉冲持续时间,AUXCLKIN 低电平占 tc(XCI) 的百分比 | 45% | 55% | ||
tw(AUXH) | 脉冲持续时间,AUXCLKIN 高电平占 tc(XCI) 的百分比 | 45% | 55% |