ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVREG | 内部稳压器输出 | 1.152 | 1.2 | 1.248 | V | |
VVREG-PU | 内部稳压器上电时间 | 350 | us | |||
VVREG-INRUSH(5) | 内部稳压器浪涌电流 | 650 | mA | |||
VPOR-VDDIO | VDDIO 上电复位电压 | XRSn 释放之前和之后 | 2.3 | V | ||
VBOR-VDDIO-UP(1) | 斜升时的 VDDIO 欠压复位电压 | XRSn 释放之前 | 2.7 | V | ||
VBOR-VDDIO-DOWN(1) | 斜降时的 VDDIO 欠压复位电压 | XRSn 释放之后 | 2.81 | 3.0 | V | |
VPOR-VDD-UP(2) | 斜升时的 VDD 上电复位电压 | XRSn 释放之前 | 1 | V | ||
VPOR-VDD-DOWN(2) | 斜降时的 VDD 上电复位电压 | XRSn 释放之后 | 1 | V | ||
VXRSn-PU-DELAY(3) | 上电期间电源斜升后的 XRSn 释放延迟 | 40 | us | |||
VXRSn-PD-DELAY(4) | 断电期间电源斜降后的 XRSn 跳闸延迟 | 2 | us | |||
VDDIO-MON-TOT-DELAY | VDDIO 监视器(POR、BOR)路径中的总延迟 | 80 | us | |||
VXRSn-MON-RELEASE-DELAY | VDD POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 电源处于工作范围内 | 40 | us | ||
VDDIO BOR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 40 | us | ||||
VDDIO POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 120 | us |