ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | tc(TCK) | 周期时间,TCK | 100 | ns | |
1a | tw(TCKH) | 脉冲持续时间,TCK 高电平(tc 的 40%) | 40 | ns | |
1b | tw(TCKL) | 脉冲持续时间,TCK 低电平(tc 的 40%) | 40 | ns | |
3 | tsu(TMS-TCKH) | TMS 有效至 TCK 高电平的输入设置时间 | 7 | ns | |
tsu(TMS-TCKL) | 输入设置时间,TMS 有效至 TCK 低电平 | 7 | ns | ||
4 | th(TCKH-TMS) | 从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间 | 2 | ns | |
th(TCKL-TMS) | 输入保持时间,从 TCK 低电平至 TMS 有效 | 2 | ns |