ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
驱动电平是指电子振荡器提供以及晶体耗散的功率。晶体制造商数据表中指定的最大驱动电平通常是晶体在不损坏或显著缩短使用寿命的情况下可以耗散的最大驱动电平。另一方面,电子振荡器指定的驱动电平是它可以提供的最大功率。电子振荡器提供的实际功率不一定是最大功率,具体取决于晶体和电路板元件。
如果电子振荡器的实际驱动电平超过晶体的最大驱动电平规格,则应安装阻尼电阻器 (Rd) 以限制电流并降低晶体的功率耗散。请注意,Rd 会降低电路增益;因此,应评估要使用的实际值,以确保满足启动和持续振荡的所有其他条件。