ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
外设信号与通用输入/输出 (GPIO) 信号多路复用。复位时,GPIO 引脚配置为输入。对于特定的输入,用户还能选择输入限定周期的数量来滤除不必要的噪声干扰。
GPIO 模块包含输出 X-BAR,其允许将各种内部信号路由到 GPIO 多路复用器位置中的 GPIO 上,并表示为 OUTPUTXBARx。GPIO 模块还包含输入 X-BAR,用于将来自任何 GPIO 输入的信号路由到不同的 IP 块,例如 ADC、eCAP、ePWM 和外部中断。有关更多详细信息,请参阅 TMS320F280013x 实时微控制器技术参考手册 中的“X-BAR”一章。