ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
CAN 模块使用称为 DCAN 的 IP。本文档交替使用名称 CAN 和 DCAN 来引用此外设。
CAN 模块实现下列特性:
对于 100MHz 的 CAN 位时钟,最小比特率可以为 3.90625Kbps。
片上振荡器的精度可在“INTOSC 特性”表中找到。根据相关参数(如 CAN 位时序设置、比特率、总线长度和传播延迟),此振荡器的精度可能不符合 CAN 协议的要求。在这种情况下,必须使用外部时钟源。
图 6-65 展示了 CAN 功能方框图。