ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
本节介绍了默认引导模式以及该器件支持的所有可用引导模式。引导 ROM 使用引导模式选择、通用输入/输出 (GPIO) 引脚来确定引导模式配置。
表 7-6 显示了可供默认引导模式选择引脚选择的引导模式选项。用户可以选择对器件进行编程,以自定义引导表中可选的引导模式以及使用的引导模式选择引脚 GPIO。
所有支持的外设引导模式都使用外设模块(SCIA、SPIA、I2CA、CANA 等)的第一个实例。凡是本章提到的这些引导模式(例如 SCI 引导)时,实际均指第一个模块实例,如 SCIA 端口上的 SCI 引导。这同样适用于其他外设引导。
请参阅复位 (XRSn) 开关特性表和 tboot-flash(在闪存中第一次取指令之前的引导 ROM 执行时间)的复位时序图。
引导模式 | GPIO24 (默认引导模式选择引脚 1) |
GPIO32 (默认引导模式选择引脚 0) |
---|---|---|
并行 IO | 0 | 0 |
SCI/等待引导(1) | 0 | 1 |
CAN | 1 | 0 |
闪存 | 1 | 1 |
引导模式编号 | 引导模式 |
---|---|
0 | 并行 |
1 | SCI/等待 |
2 | CAN |
3 | 闪存 |
4 | 等待 |
5 | RAM |
6 | SPI |
7 | I2C |
10 | 安全闪存 |