ZHCSR29N December 2003 – June 2024 SN74LVC2T45
PRODUCTION DATA
| VCCI | VCCO | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 | 1.65 | 5.5 | V | |||
| VCCB | 1.65 | 5.5 | |||||
| VIH | 高电平 输入电压 | 数据输入(4) | 1.65V 至 1.95V | VCCI × 0.65 | V | ||
| 2.3V 至 2.7V | 1.7 | ||||||
| 3V 至 3.6V | 2 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | VCCI × 0.7 | ||||||
| VIL | 低电平 输入电压 | 数据输入(4) | 1.65V 至 1.95V | VCCI × 0.35 | V | ||
| 2.3V 至 2.7V | 0.7 | ||||||
| 3V 至 3.6V | 0.8 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | VCCI × 0.3 | ||||||
| VIH | 高电平 输入电压 | DIR (以 VCCA 为基准)(5) | 1.65V 至 1.95V | VCCA × 0.65 | V | ||
| 2.3V 至 2.7V | 1.7 | ||||||
| 3V 至 3.6V | 2 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | VCCA × 0.7 | ||||||
| VIL | 低电平 输入电压 | DIR (以 VCCA 为基准)(5) | 1.65V 至 1.95V | VCCA × 0.35 | V | ||
| 2.3V 至 2.7V | 0.7 | ||||||
| 3V 至 3.6V | 0.8 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | VCCA × 0.3 | ||||||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |||
| VO | 输出电压 | 0 | VCCO | V | |||
| IOH | 高电平输出电流 | 1.65V 至 1.95V | -4 | mA | |||
| 2.3V 至 2.7V | -8 | ||||||
| 3V 至 3.6V | -24 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | -32 | ||||||
| IOL | 低电平输出电流 | 1.65V 至 1.95V | 4 | mA | |||
| 2.3V 至 2.7V | 8 | ||||||
| 3V 至 3.6V | 24 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 32 | ||||||
| Δt/Δv | 输入转换 上升或下降速率 | 数据输入 | 1.65V 至 1.95V | 20 | ns/V | ||
| 2.3V 至 2.7V | 20 | ||||||
| 3V 至 3.6V | 10 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 5 | ||||||
| 控制输入 | 1.65V 至 5.5V | 5 | |||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | |||