ZHCSR28C September 2010 – July 2024 SN74LVC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试 条件 |
VCCA = VCCB = 1.8V |
VCCA = VCCB = 2.5V |
VCCA = VCCB = 3.3V |
VCCA = VCCB = 5V |
单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||
| CpdA (1) | A 端口输入, B 端口输出 |
CL = 0pF, f = 10MHz, tr = tf = 1ns |
3 | 4 | 4 | 4 | pF |
| B 端口输入, A 端口输出 |
18 | 19 | 20 | 21 | |||
| CpdB (1) | A 端口输入, B 端口输出 |
CL = 0pF, f = 10MHz, tr = tf = 1ns |
18 | 19 | 20 | 21 | pF |
| B 端口输入, A 端口输出 |
3 | 4 | 4 | 4 | |||