ZHCSR17C January 2023 – April 2025 ADS9217 , ADS9218 , ADS9219
PRODUCTION DATA
ADS921x 具有高速串行 LVDS 数据接口,还具有双路和单路数据输出选项。主机可以通过单数据速率 (SDR) 模式和双数据速率 (DDR) 模式将输出数据帧宽度配置为 20 位或 24 位。表 7-7和表 7-8配置。
在写入其他寄存器字段之前,请先配置 INIT_1 寄存器字段,如表 7-7 和表 7-8 中所述。
| 数据帧宽度(位) | 数据速率 | 输出通道 | INIT_1 0x04[3:0] |
DATA_LANES 0x12[2:0] |
DATA_RATE 0xC1[8] |
CLK1 0xC0[12] |
CLK2 0xC1[0] |
CLK3 0xC5[9] |
CLK4 0xC5[3:2] |
CLK5 0xFB[1] |
CLK6 0x1C[7:6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SDR | 1 | 0x000B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | SDR | 2 | 0x000B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | DDR | 1 | 0x000B | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | DDR | 2 | 0x000B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | SDR | 1 | 0x000B | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | SDR | 2 | 0x0000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DDR | 1 | 0x000B | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | DDR | 2 | 0x0000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据帧宽度(位) | 数据速率 | 输出通道 | INIT_1 0x04[3:0] |
DATA_LANES 0x12[2:0] |
DATA_RATE 0xC1[8] |
CLK1 0xC0[12] |
CLK2 0xC1[0] |
CLK3 0xC5[9] |
CLK4 0xC5[3:2] |
CLK5 0xFB[1] |
CLK6 0x1C[7:6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SDR | 1 | – | 不支持 | |||||||
| 20 | SDR | 2 | – | 不支持 | |||||||
| 20 | DDR | 1 | – | 不支持 | |||||||
| 20 | DDR | 2 | – | 不支持 | |||||||
| 24 | SDR | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | SDR | 2 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DDR | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | DDR | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADS921x 会生成数据时钟 DCLK,该时钟是 ADC 采样时钟 SMPL_CLK 的倍数。数据时钟频率取决于数据输出通道的数量(1 或 2)、数据帧宽度和数据速率。数据帧宽度为 20 或 24 位,数据速率为 SDR 或 DDR。可通过方程式 4 计算 DCLK 速度。表 7-9 列出了输出数据时钟频率的可能值。
| ADC 通道 | 数据帧宽度(位) | 数据速率 (1 = SDR、2 = DDR) |
输出通道(1) | SMPL_CLK 倍频器 | DCLK (SMPL_CLK = 5MHz) | DCLK (SMPL_CLK = 10MHz) | DCLK (SMPL_CLK = 20MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 1 | 1 | 48 | 240MHz | — | — |
| 2 | 24 | 120MHz | —(2) | —(2) | |||
| 2 | 1 | 24 | 120MHz | 240MHz | 480MHz | ||
| 2 | 12 | 60MHz | 120MHz | 240MHz | |||
| 20 | 1 | 1 | 40 | 200MHz | —(3) | —(3) | |
| 2 | 20 | 100MHz | —(3) | —(3) | |||
| 2 | 1 | 20 | 100MHz | —(3) | —(3) | ||
| 2 | 10 | 50MHz | —(3) | —(3) |