ZHCSQZ7 July 2025 LM25139-Q1
PRODUCTION DATA
LM25139-Q1 降压控制器可在 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围内运行。输入电源的特性必须符合绝对最大额定值 和建议工作条件。此外,输入电源必须能够向满载稳压器提供所需的输入电流。可以使用方程式 47 来估算平均输入电流。
其中
η 是效率。
如果稳压器通过长导线或具有大阻抗的 PCB 迹线连接到输入电源,则需要特别谨慎才能实现稳定的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能会对转换器的运行造成不良影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容相结合,构成一个欠阻尼谐振电路。每次进行输入电源的打开和关闭循环时,该电路都会导致 VIN 处出现过压瞬态。寄生电阻会在负载瞬变期间导致输入电压下降。若要解决此类问题,最佳做法是缩短输入电源与稳压器之间的距离,并将铝或聚合物输入电容器与陶瓷电容器并联使用。电解电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何电压过冲。10µF 至 47µF 范围内的电容通常足以提供并联输入抑制,并有助于在大负载瞬变期间保持输入电压稳定。
稳压器的前面通常都会使用一个 EMI 输入滤波器,除非经过精心设计,否则该滤波器可能导致不稳定并产生上文所述的一些影响。AN-2162:轻松解决直流直流转换器的传导 EMI 问题 应用手册 提供了一些任何开关稳压器设计输入滤波器时的实用建议。