ZHCSQO7 September 2024 LM704A0-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电源电压范围 | 4.5 | 45 | V | ||
| VOUT | 输出电压范围 | 0.8 | 36 | V | ||
| 引脚电压 | VIN,EN/UVLO,SW 至 PGND | -0.3 | 45 | V | ||
| 引脚电压 | CBOOT 至 SW | -0.3 | 8 | 8.5 | V | |
| 引脚电压 | FB,AGND/SYNCIN,PG/SYNCOUT 至 AGND | -0.3 | 5.25 | V | ||
| 引脚电压 | VDDA 至 PGND | -0.3 | 5 | 5.25 | V | |
| 引脚电压 | VCC 至 PGND(固定 3.3V 或 5V 输出) | -0.3 | 5 | 5.25 | V | |
| 引脚电压 | VCC 至 PGND | -0.3 | 8 | 8.5 | V | |
| 引脚电压 | BIAS 至 PGND | -0.3 | 30 | V | ||
| 引脚电压 | VOUT、ISNS+ 到 PGND | -0.3 | 36 | V | ||
| PGND 至 AGND | -0.3 | 0.3 | V | |||
| IOUT | 输出电流范围,LM704A0-Q1 | 0 | 10 | A | ||
| RS | 检测电阻器,LM704A0-Q1 | 4 | mΩ | |||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||