ZHCSQO6 September 2024 LM706A0-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压 | VIN 到 PGND | -0.3 | 70 | V |
| 引脚电压 | SW 到 PGND | -0.3 | 70 | V |
| 引脚电压 | SW 到 PGND,瞬态 < 20ns | -5 | 75 | V |
| 引脚电压 | CBOOT 至 SW | -0.3 | 10 | V |
| 引脚电压 | CBOOT 到 SW,瞬态 < 20ns | -2 | V | |
| 引脚电压 | EN/UVLO 至 PGND | -0.3 | 70 | V |
| 引脚电压 | VDDA、PG/SYNCOUT、FB、CONFIG、PFM/SYNCIN、RT、EXTCOMP 到 AGND | -0.3 | 6.5 | V |
| 引脚电压 | VCC 到 AGND | -0.3 | 10 | V |
| 引脚电压 | BIAS 至 AGND | -0.3 | 32 | V |
| 引脚电压 | VOUT、ISNS+ 到 PGND | -0.3 | 40 | V |
| 引脚电压 | VOUT 到 ISNS+ | -0.3 | 0.3 | V |
| 引脚电压 | PGND 至 AGND | -0.3 | 0.3 | V |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |