ZHCSQO4B December   2022  – June 2024 TPS65220

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  系统控制阈值
    7. 5.7  BUCK1 转换器
    8. 5.8  BUCK2、BUCK3 转换器
    9. 5.9  通用 LDO(LDO1、LDO2)
    10. 5.10 通用 LDO(LDO3、LDO4)
    11. 5.11 GPIO 和多功能引脚(EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO1、GPO2、GPIO、MODE/RESET、MODE/STBY、VSEL_SD/VSEL_DDR)
    12. 5.12 电压和温度监测器
    13. 5.13 I2C 接口
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  上电时序
      2. 6.3.2  下电时序
      3. 6.3.3  按钮和使能输入 (EN/PB/VSENSE)
      4. 6.3.4  复位到 SoC (nRSTOUT)
      5. 6.3.5  降压转换器(Buck1、Buck2 和 Buck3)
        1. 6.3.5.1 双随机展频 (DRSS)
      6. 6.3.6  线性稳压器(LDO1 至 LDO4)
      7. 6.3.7  中断引脚 (nINT)
      8. 6.3.8  PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY)
      9. 6.3.9  PWM/PFM 和复位 (MODE/RESET)
      10. 6.3.10 电压选择引脚 (VSEL_SD/VSEL_DDR)
      11. 6.3.11 通用输入或输出(GPO1、GPO2 和 GPIO)
      12. 6.3.12 与 I2C 兼容的接口
        1. 6.3.12.1 数据有效性
        2. 6.3.12.2 启动和停止条件
        3. 6.3.12.3 传输数据
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 运行模式
        1. 6.4.1.1 OFF 状态
        2. 6.4.1.2 INITIALIZE 状态
        3. 6.4.1.3 运行状态
        4. 6.4.1.4 STBY 状态
        5. 6.4.1.5 故障处理
    5. 6.5 多 PMIC 运行
    6. 6.6 用户寄存器
    7. 6.7 器件寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 典型应用示例
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 Buck1、Buck2、Buck3 设计过程
        2. 7.2.3.2 LDO1、LDO2 设计过程
        3. 7.2.3.3 LDO3、LDO4 设计过程
        4. 7.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 7.2.3.5 数字信号设计过程
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

概述

TPS65220 提供三个降压转换器、四个 LDO、三个通用 I/O 和三个多功能引脚。该系统可以使用单节锂离子电池、两节原电池或稳压电源来供电。该 PMIC 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C,是各种工业汽车应用的理想选择。

I2C 接口提供使用 TPS65220 所需的全面特性。所有电源轨、GPO 和 GPIO 均可以启用或禁用。可以自定义欠压监测的电压阈值。

集成电压监控器可监测 Buck1-3 和 LDO1-4 是否发生欠压。监控器有两种灵敏度设置。提供的电源正常信号用于报告电源轨和 GPIO 具有正确的斜坡。nRSTOUT 引脚拉至低电平,直至器件进入 ACTIVE 状态。当从 ACTIVE 或 STBY 状态断电时,nRSTOUT 会再次拉至低电平。nRSTOUT 引脚有一个开漏输出。故障引脚 nINT 会将故障信息传递给 SoC。

Buck1 降压转换器可提供高达 3.5A 的电流,Buck2 和 Buck3 各自可提供高达 2A 的电流。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口进行调节。所有三个降压转换器都具有动态电压调节功能。对于噪声敏感型应用,降压转换器在轻负载时以低功耗模式运行,或者可以强制在 PWM 模式下运行。

LDO1 和 LDO2 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,用作负载开关,并允许 SD 卡电源等应用在运行期间改变电压,在初始化之后将 SD 卡的 IO 电源从 3.3V 调节到 1.8V。

LDO3 和 LDO4 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDOs 支持负载开关模式,但不支持旁路模式。

I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。

电源轨的所有配置(例如输出电压、时序控制)都由 EEPROM 备份。请参阅所选配置的技术参考手册 (TRM)。