ZHCSQH4 October   2024 TPS62810-EP , TPS62811-EP , TPS62812-EP , TPS62813-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 原理图
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 精密使能
      2. 8.3.2 COMP/FSET
      3. 8.3.3 MODE/SYNC
      4. 8.3.4 展频时钟 (SSC)
      5. 8.3.5 欠压锁定 (UVLO)
      6. 8.3.6 电源正常状态输出 (PG)
      7. 8.3.7 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 脉宽调制 (PWM) 运行
      2. 8.4.2 节能模式运行 (PWM/PFM)
      3. 8.4.3 100% 占空比运行
      4. 8.4.4 电流限制和短路保护
      5. 8.4.5 折返电流限制和短路保护
      6. 8.4.6 输出放电
      7. 8.4.7 软启动/跟踪 (SS/TR)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 对输出电压进行编程
      2. 9.1.2 电感器选型
      3. 9.1.3 电容器选型
        1. 9.1.3.1 输入电容器
        2. 9.1.3.2 输出电容器
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
      1. 9.3.1 电压跟踪
      2. 9.3.2 与外部时钟同步
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

在工作结温范围(TJ = –55°C 至 +150°C)内且 VIN = 2.75V 至 6V。典型值是在 VIN = 5V 且 TJ = 25°C 的条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ 工作静态电流 EN = 高电平,IOUT = 0mA,器件未开关,
TJ= 125°C
21 µA
IQ 工作静态电流 EN = 高电平,IOUT = 0mA,器件未开关 15 30 µA
ISD 关断电流 EN = 0V,TJ = 125°C 18 µA
ISD 关断电流 EN = 0V,TJ = 25°C 时的标称值,
TJ = 150°C 时的最大值
1.5 26 µA
VUVLO 欠压锁定阈值 输入电压上升 2.5 2.6 2.75 V
输入电压下降 2.25 2.5 2.6 V
TSD 热关断温度 结温上升 170 °C
热关断迟滞 15
控制(EN、SS/TR、PG、MODE)
VIH MODE 引脚的高电平输入电压 1.1 V
VIL MODE 引脚的低电平输入电压 0.3 V
fSYNC MODE 引脚上用于同步的频率范围 在 COMP/FSET 和 GND 之间需要一个电阻器,请参阅应用部分 1.8 4 MHz
MODE 引脚上同步信号的占空比 40% 50% 60%
锁定到外部频率所需的时间 50 µs
VIH EN 引脚的输入阈值电压;上升沿 1.06 1.1 1.15 V
VIL EN 引脚的输入阈值电压;下降沿 0.96 1.0 1.05 V
ILKG EN、MODE/SYNC 的输入漏电流 VIH = VIN 或 VIL= GND 150 nA
用于实现逻辑低电平的 COMP/FSET 至 GND 电阻 f = 2.25MHz 时的内部频率设置 0 2.5 kΩ
COMP/FSET 上用于实现逻辑高电平的电压 f = 2.25MHz 时的内部频率设置 VIN V
VTH_PG UVP 电源正常阈值电压;直流电平 上升 (%VFB) 92% 95% 98%
UVP 电源正常阈值电压;直流电平 下降 (%VFB) 87% 90% 93%
OVP 电源正常阈值;直流电平 上升 (%VFB) 107% 110% 113%
OVP 电源正常阈值;直流电平 下降 (%VFB) 104% 107% 111%
电源正常抗尖峰脉冲时间 对于电源正常状态下从高电平到低电平的转换 40 µs
VOL_PG 电源正常状态输出低电平电压 IPG = 2mA 0.07 0.3 V
ILKG_PG 输入漏电流 (PG) VPG = 5V 100 nA
ISS/TR SS/TR 引脚拉电流 2.1 2.5 2.8 µA
跟踪增益 VFB/VSS/TR 1
跟踪失调电压 VSS/TR = 0V 时的反馈电压 17 mV
电源开关
RDS(ON) 高侧 MOSFET 导通电阻 VIN ≥ 5V 37 60 mΩ
RDS(ON) 低侧 MOSFET 导通电阻 VIN ≥ 5V 15 35 mΩ
高侧 MOSFET 漏电流 VIN = 6V;V(SW) = 0V 30 µA
低侧 MOSFET 漏电流 V(SW) = 6V 55 µA
SW 漏电流 V(SW) = 0.6V;流入 SW 引脚的电流 -0.025 30 µA
ILIMH 高侧 MOSFET 电流限制 直流值,适用于 TPS62810;VIN = 3V 至 6V 4.8 5.6 6.65 A
ILIMH 高侧 MOSFET 电流限制 直流值,适用于 TPS62813;VIN = 3V 至 6V 3.9 4.5 5.35 A
ILIMH 高侧 MOSFET 电流限制 直流值,适用于 TPS62812;VIN = 3V 至 6V 2.8 3.4 4.3 A
ILIMH 高侧 MOSFET 电流限制 直流值,适用于 TPS62811;VIN = 3V 至 6V 2.0 2.6 3.35 A
ILIMNEG 负谷值电流限值 直流值 -1.8 A
fS PWM 开关频率范围 1.8 2.25 4 MHz
fS PWM 开关频率
                 
COMP/FSET 连接到 VIN 或 GND 2.025 2.25 2.475 MHz
PWM 开关频率容差 使用 COMP/FSET 到 GND 之间的电阻器,fs = 1.8MHz 到 4MHz -19% 18%
ton,min HS FET 的最短导通时间 TJ = –40°C 至 125°C,VIN = 3.3V 50 75 ns
ton,min LS FET 的最短导通时间 VIN = 3.3V 30 ns
输出
VFB 反馈电压 0.6 V
ILKG_FB 输入漏电流 (FB) VFB = 0.6V 1 70 nA
VFB 反馈电压精度 VIN ≥ VOUT + 1V PWM 模式 -1% 1%
VIN ≥ VOUT + 1V;
VOUT ≥ 1.5V
PFM 模式;
Co,eff ≥ 22µF,
L = 0.47µH
-1% 2%
1V ≤ VOUT < 1.5V PFM 模式;
Co,eff ≥ 47µF,
L = 0.47µH
-1% 2.5%
VFB 反馈电压精度与电压跟踪 VIN ≥ VOUT + 1V;
VSS/TR = 0.3V
PWM 模式 -1% 7%
负载调整率  PWM 模式运行 0.05 %/A
线路调整率 PWM 模式运行,IOUT= 1A,VIN ≥ VOUT + 1V 0.02 %/V
输出放电电阻 50 Ω
tdelay 启动延迟时间 IOUT = 0mA,从 EN = 高电平到开始开关的时间;已施加 VIN 135 250 650 µs
tramp 斜坡时间;SS/TR 引脚开路 IOUT = 0mA,从第一次开关脉冲到标称输出电压 95% 的时间;器件未处于电流限制状态 100 150 200 µs