ZHCSQF8C June 2023 – March 2025 TLV2365-Q1 , TLV365-Q1
PRODUCTION DATA
TLVx365-Q1 可用于需要驱动容性负载的应用。与在更高增益下工作的放大器相比,采用单位增益缓冲器配置驱动容性负载的运算放大器更容易出现不稳定的情况。容性负载与运算放大器输出阻抗相结合后,在反馈环路内产生一个使相位裕度降级的极点。相位裕度的减小随着负载电容的增加而增加。在图 6-16 中,随着容性负载增加,峰值也随之增加,因此出现了这种性能下降。
增强容性负载驱动能力 展示了放大器在单位增益下运行时增大容性负载驱动能力的一种方法,即插入一个小电阻器 RISO,与输出串联。这个电阻器大大减少了与容性负载相关的过冲和振铃。
但这个方法可能会带来一个缺点,即增加的串联电阻器 (RISO) 和任何与容性负载并联的电阻器 (RL) 会构成一个分压器。此分压器会在输出端引入一个增益误差,该误差也会减少输出摆幅。分压器导致的误差不大。例如,负载电阻为 RL = 10kΩ 和 RISO = 20Ω 时,增益误差仅为约 0.2%。
下图展示了针对不同的容性负载要在 TLVx365-Q1 的输出端连接的建议隔离电阻器 (RISO)。TLVx365-Q1 可以在更高增益下驱动更高的容性负载,而无需隔离电阻器。
| 对于增益 > 1V/V 的情况,RF = 1kΩ | ||
| 对于增益 = 1V/V 的情况,RF = 0Ω |