ZHCSQE1A January 2024 – December 2024 TPS4810-Q1
PRODUCTION DATA
TPS48100-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。
它包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A(拉电流和灌电流)栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背靠背 MOSFET。强大的栅极驱动能力可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。
该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。
运行期间的低静态电流(35µA,典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5μA(典型值)。
TPS48100-Q1 可采用 19 引脚 VSSOP 封装。