ZHCSQD8C July   2007  – April 2022 PCA9306-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 Revision History
  5. 5 说明(续)
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Thermal Information
    5. 7.5  Electrical Characteristics
    6. 7.6  Switching Characteristics: Translating Down, VIH = 3.3 V
    7. 7.7  Switching Characteristics: Translating Down, VIH = 2.5 V
    8. 7.8  Switching Characteristics: Translating Up, VIH = 2.3 V
    9. 7.9  Switching Characteristics: Translating Up, VIH = 1.5 V
    10. 7.10 Typical Characteristics
  8. 8 Parameter Measurement Information
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
      1. 9.1.1 Definition of threshold voltage
      2. 9.1.2 Correct Device Set Up
      3. 9.1.3 Disconnecting a Target from the Main I2C Bus Using the EN Pin
      4. 9.1.4 Supporting Remote Board Insertion to Backplane with PCA9306-Q1
      5. 9.1.5 Switch Configuration
      6. 9.1.6 Controller on Side 1 or Side 2 of Device
      7. 9.1.7 LDO and PCA9306-Q1 Concerns
      8. 9.1.8 Current Limiting Resistance on VREF2
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 Enable (EN) Pin
      2. 9.3.2 Voltage Translation
    4. 9.4 Device Functional Modes
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
      1. 10.1.1 General Applications of I2C
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 Bidirectional Translation
        2. 10.2.2.2 Sizing Pullup Resistor
        3. 10.2.2.3 PCA9306-Q1 Bandwidth
      3. 10.2.3 Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13Device and Documentation Support
    1. 13.1 Documentation Support
      1. 13.1.1 Related Documentation
    2. 13.2 接收文档更新通知
    3. 13.3 支持资源
    4. 13.4 Trademarks
    5. 13.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 13.6 术语表
  14. 14Mechanical, Packaging, and Orderable Information

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 2:–40°C 至 105°C,TA
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C4B
  • 适用于混合模式 I2C 应用中 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
  • 与 I2C 和 SMBus 兼容
  • 小于 1.5ns 的最大传播延迟,适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
  • 可实现以下电压之间的电压电平转换
    • 1.2V VREF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V VREF2
    • 1.8V VREF1 和 2.5V、3.3V 或 5V VREF2
    • 2.5V VREF1 和 3.3V 或 5V VREF2
    • 3.3V VREF1 和 5V VREF2
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 输入和输出端口之间 3.5Ω 的低导通状态连接提供更少的信号失真
  • 漏极开路 I2C I/O 端口(SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2)
  • 5V 耐压 I2C I/O 端口支持混合模式信号操作
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 引脚
  • 无闭锁操作可在 EN 为低电平时实现隔离
  • 采用直通引脚排列以简化印刷电路板布线
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)