ZHCSQC7B May   2023  – June 2025 INA700

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求 (I2C)
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成型分流电阻器
      2. 6.3.2 安全工作区
      3. 6.3.3 多功能测量功能
      4. 6.3.4 内部测量和计算引擎
      5. 6.3.5 高精度 Δ-Σ ADC
        1. 6.3.5.1 低延迟数字滤波器
        2. 6.3.5.2 灵活的转换时间和均值计算
      6. 6.3.6 集成精密振荡器
      7. 6.3.7 多警报监控和故障检测
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 上电复位
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 串行接口
        1. 6.5.1.1 通过 I2C 串行接口写入和读取
        2. 6.5.1.2 高速 I2C 模式
        3. 6.5.1.3 SMBus 警报响应
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 INA700 寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 器件测量范围和分辨率
      2. 7.1.2 ADC 输出数据速率和噪声性能
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 配置器件
        2. 7.2.2.2 设置所需的故障阈值
        3. 7.2.2.3 计算返回值
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

集成型分流电阻器

INA700 是一款精密低漂移数字电源监控器,可在 –40°C 至 +105°C 的整个额定环境温度范围内提供精确测量。集成型电流检测电阻器经过内部补偿,可在整个温度范围内提供测量稳定性,同时简化印刷电路板 (PCB) 布局布线和尺寸限制。图 6-2 展示了器件增益误差与电流间的函数关系。

IN+ 和 IN– 引脚可用于访问片上电流检测电阻器。该电阻器具有经过工厂校准和温度补偿的内部检测连接,可实现高精度。INA700 经过系统校准,可使电流检测电阻器和电流检测放大器彼此精确匹配。

从 IN+ 到 IN– 的标称引脚间电阻约为 3.6mΩ,而数字电源监控器的内部电阻标称值为 2mΩ。系统和封装的功率耗散要求基于 IN+ 和 IN– 引脚之间的总封装电阻。内部分流器的材料成分具有会随温度的升高而增加的电阻,如图 6-1 所示。

INA700 IN+ 至 IN– 封装电阻与温度间的关系图 6-1 IN+ 至 IN– 封装电阻与温度间的关系

INA700 的内部补偿针对引脚到引脚电阻随温度升高而增加的情况进行校正,从而在环境温度范围内实现低于 50ppm/°C 的温漂。

INA700 在测量 5A 左右的电流时最精确。随着电流增大,电流测量误差也会增大。下面的图 6-2 展示了 INA700 的增益误差如何随分流电流而变化。

INA700 增益误差与分流电流间的关系图 6-2 增益误差与分流电流间的关系

增益误差的变化在各个器件之间始终保持一致,根据分流电流的不同,可以放大或缩小返回值,以提供更准确的结果。例如,为了在测量 7A 左右的电流时获得更高的精度,返回值可以按比例缩小约 0.4%。