ZHCSQC5D December   2022  – June 2025 TPS7A21-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 智能使能 (EN) 引脚
      2. 6.3.2 低输出噪声
      3. 6.3.3 有源放电
      4. 6.3.4 压降电压
      5. 6.3.5 折返电流限制
      6. 6.3.6 欠压锁定
      7. 6.3.7 热过载保护 (TSD)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件功能模式比较
      2. 6.4.2 正常运行
      3. 6.4.3 压降运行
      4. 6.4.4 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 建议的电容器类型
      2. 7.1.2 输入和输出电容器要求
      3. 7.1.3 负载瞬态响应
      4. 7.1.4 欠压锁定 (UVLO) 操作
      5. 7.1.5 功率耗散 (PD)
      6. 7.1.6 估算结温
      7. 7.1.7 建议的连续运行区域
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 功率耗散和器件运行
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在工作温度范围(TJ = –40℃ 至 +150℃)、VIN = VOUT(NOM) + 0.3V 或 2V(以较大者为准)、VEN = 1.0V、IOUT = 1mA、CIN = 1µF、COUT = 1µF 条件下(除非另有说明);所有典型值都是 TJ = 25℃ 条件下的典型值
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ΔVOUT 输出电压容差 VIN = (VOUT(NOM) + 0.3V) 至 6.0V,
1mA < IOUT ≤ 500mA,
VOUT ≥ 3.3V 
-2.25 1.5 %
VIN = (VOUT(NOM) + 0.3V) 至 6.0V,
1mA < IOUT ≤ 500mA,
2.8V ≤ VOUT < 3.3V 
-2.5 1.5
VIN = (VOUT(NOM) + 0.3V) 至 6.0V,
IOUT = 1mA 
VOUT ≥ 2.8V 
-1 1
VIN = (VOUT(NOM) + 0.3V) 至 6.0V,
1mA < IOUT ≤ 500mA,
VOUT < 2.8V 
-70 50 mV
VIN = (VOUT(NOM) + 0.3V) 至 6.0V,
IOUT = 1mA
VOUT < 2.8V 
-50 50
ΔVOUT 线性调整率 VIN = (VOUT(NOM) + 0.3V) 至 6.0V,
IOUT = 1mA
0.03 %/V
ΔVOUT 负载调整率 IOUT = 1mA 至 500mA  0.003 %/mA
IGND 静态电流 VEN = VIN,VIN = 6.0V,IOUT = 0mA TJ = 25°C 6.5 9 µA
TJ = –40°C 至 85°C 11
TJ = –40°C 至 125°C 15
TJ = –40°C 至 150°C 18
VEN = VIN,VIN = 6.0V,IOUT = 500mA 2300 3500
ISHTDWN 关断电流 VEN = 0V(禁用),VIN = 6.0V,TJ = 25°C 0.15 1 µA
VEN = 0V(禁用),VIN = 6.0V,TJ = –40°C 至 150°C 10
IQ(DO) 处于压降状态时的静态电流 VIN ≤ VOUT(NOM),IOUT = 0mA 7 15 µA
VDO 压降电压 IOUT = 500mA,
VOUT = 95% × VOUT(NOM) 
0.8V ≤ VOUT < 1.0V (1) 825 mV
1.0V ≤ VOUT < 1.2V (1) 605
1.2V ≤ VOUT < 1.5V (1) 470
1.5V ≤ VOUT < 2.5V 355
2.5V ≤ VOUT ≤ 5.5V 265
ICL 输出电流限制 VOUT = 0.9 × VOUT(NOM) 650 1060 1500 mA
ISC 短路电流限制 VOUT = 0V 325 mA
PSRR 电源抑制比 IOUT = 20mA,
VIN = VOUT + 1.0V
f = 100Hz 90 dB
f = 1kHz 91
f = 10kHz 71
f = 100kHz 61
f = 1MHz 50
IOUT = 500mA,
VIN = VOUT + 1.0V
f = 100Hz 65
f = 1kHz 85
f = 10kHz 79
f = 100kHz 44
f = 1MHz 50
VN 输出噪声电压 BW = 10Hz 至
100kHz,
VOUT = 2.8V
IOUT = 500mA 7.7 µVRMS
IOUT = 1mA 10
RPULLDOWN 输出自动放电下拉电阻 VIN = 2V,VEN < VIL(禁用输出) 150 Ω
TSD 热关断上升 TJ 上升 165 °C
热关断下降 TJ 下降 140
VEN(LOW) 低电平输入阈值 VIN = 2.0V 至 6.0V,
VEN 下降,直到输出被禁用
0.3 V
VEN(HI) 高电平输入阈值 VIN = 2.0V 至 6.0V,
VEN 上升,直到输出使能
0.9 V
VUVLO UVLO 阈值 VIN 上升 1.11 1.32 1.63 V
VIN 下降 1.05 1.27 1.57
VUVLO(HYST) UVLO 迟滞 50 mV
IEN EN 引脚漏电流 VEN = 6.0V 和 VIN = 6.0V 100 300 nA
REN(PULL-DOWN) 智能使能端下拉电阻 440 kΩ
tON 开通时间 从 VEN > VIH 到 VOUT = VOUT(NOM) 的 95% 120 200 280 µs
低于或非常接近 UVLO 阈值的 VOUT 值的压降电压不直接测量。显示的值通过仿真进行了验证。