ZHCSQ05B April 2022 – December 2024 AMC22C11
PRODUCTION DATA
直流链路过流检测是直流/直流转换器和电机驱动设计的一项常见要求。尽管直流/直流转换器的电感器电流或电机驱动器的相电流通常被检测用于控制目的,但仅依靠相电流检测还不足以检测所有可能的过流状况(例如,功率级中的击穿或 DC+ 和 DC– 接地短路)。实现直流链路过流检测的一种最全面的方法是监测 DC+ 和 DC– 线路中的电流。如图 7-1 所示,这种检测可通过监测两个分流电阻器上的压降来实现。
流过分流电阻器 R10 的 DC+ 负载电流会产生相对于 GND1 的正电压,该电压由 AMC22C11 监测。当 R10 上的压降超过由外部电阻器 R11 设置的基准值时,比较器就会跳变,并在开漏输出 OUT 上发出过流事件信号。
流过分流电阻器 R20 的 DC- 负载电流会产生相对于 GND1 的负电压,该电压由 AMC22C12 监测。当 R20 上的压降超过由外部电阻器 R21 设置的基准值时,比较器就会跳变,并在开漏输出 OUT 上发出过流事件信号。
两个隔离式比较器的开漏输出短接在一起,形成单个警报信号到微控制器单元 (MCU)。同样地,两个 LATCH 信号连接在一起,可以由 MCU 的单个 GPIO 引脚控制。
DC+ 侧的隔离式比较器需要一个以 DC+ 电势为基准的高侧电源。一种低成本的解决方案基于推挽式驱动器 SN6501 和支持所需隔离电压额定值的变压器。AMC22C11 高侧上的集成式低压降 (LDO) 稳压器允许将 VDD1 引脚直接连接到变压器输出,无需对变压器输出电压进行进一步预调节。
DC– 侧的隔离式比较器需要一个以 DC– 电势为基准的高侧电源。一种常见的解决方案是通过低侧栅极驱动器电源(如图 7-1 所示)或任何其他以 DC– 为基准的电压电源为隔离式比较器供电。AMC22C12 高侧上的集成式低压降 (LDO) 稳压器支持宽输入电压范围,大大简化了电源设计。
AMC22C11 具有快速响应时间和高共模瞬态抗扰度 (CMTI),即便在高噪声环境中,也能可靠、准确地工作。