ZHCSPW7C March   2022  – October 2023 INA241A , INA241B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 放大器输入共模信号
        1. 8.3.1.1 增强型 PWM 抑制操作
        2. 8.3.1.2 输入信号带宽
        3. 8.3.1.3 低输入偏置电流
        4. 8.3.1.4 低 VSENSE 运行
        5. 8.3.1.5 宽固定增益输出
        6. 8.3.1.6 宽电源电压
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 使用基准引脚调整输出
      2. 8.4.2 单向电流测量的基准引脚连接
        1. 8.4.2.1 以接地为基准的输出
        2. 8.4.2.2 以 VS 为基准的输出
      3. 8.4.3 双向电流测量的基准引脚连接
        1. 8.4.3.1 输出设置为外部基准电压
        2. 8.4.3.2 输出设置为 1/2 Vs 电压
        3. 8.4.3.3 输出设置为 1/2 外部基准
        4. 8.4.3.4 使用电阻分压器设置输出
      4. 8.4.4 高信号吞吐量
  10. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 RSENSE 和器件增益选择
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 直列式电机电流感测应用
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 电源去耦
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

INA241x 是一款超精密双向电流检测放大器,可在 -5 V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在 ±10µV(最大值)的低失调电压、±0.01%(最大值)的小增益误差和 166dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA241x 适用于开关系统中的高压双向测量,这些系统在器件输入端会出现高共模瞬态电压。由于输入端的共模电压转换,INA241x 内部的增强型 PWM 抑制电路可确保输出端的信号干扰最小。

INA241x 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,消耗 2.5mA 的电源电流。INA241x 有五个增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。

INA241x 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
INA241A
INA241B
DDF(SOT-23,8)2.90mm x 2.80mm
DGK(VSSOP,8)3.00mm x 4.90mm
D(SOIC,8)4.90mm × 6.00mm
DGS(VSSOP,10)(3)3.00mm x 4.90mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
封装仅为预发布版
GUID-20230111-SS0I-BNFX-96FR-PXR1PBNGVB8D-low.svg典型应用 - 直列式电机控制