ZHCSPW0C April 2023 – August 2025 TPS3808E-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tD | 复位延时时间 | CT = 开路 | 12 | 20 | 28 | ms |
| tD | 复位延时时间 | CT = VDD | 180 | 300 | 420 | ms |
| tD | 复位延时时间 | CT = 130pF | 0.75 | 1.25 | 1.75 | ms |
| tD | 复位延时时间 | CT = 150nF | 0.83 | s | ||
| tPD | 传播检测延迟(1)(2) | 30 | 50 | µs | ||
| tSD | 启动延迟(3) | 300 | µs | |||
| tGI (VIT-) | 毛刺抑制欠压,VIT-(UV),5% 过驱(1) | 5 | µs | |||
| tGI (MR) | 毛刺抑制 MR 引脚 | 50 | ns | |||
| tPD (MR) | 从 MR 低电平到使 RESET 变为有效之间的传播延迟 | 500 | ns | |||