ZHCSPV8H March 1984 – August 2024 SN54HCT240 , SN74HCT240
PRODUCTION DATA
| 热指标 | DGS (VSSOP) | DW (SOIC) | N (PDIP) | NS (SOP) | PW (TSSOP) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 引脚 | 20 引脚 | 20 引脚 | 20 引脚 | 20 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻(1) | 130.6 | 109.1 | 84.6 | 113.4 | 131.8 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 68.7 | 76 | 72.5 | 78.6 | 72.2 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 85.4 | 77.6 | 65.3 | 78.4 | 82.8 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 10.5 | 51.5 | 55.3 | 47.1 | 21.5 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 85.0 | 77.1 | 65.2 | 78.1 | 82.4 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | °C/W |