ZHCSPR8G December 1982 – February 2025 SN54HC373 , SN54HC373-SP , SN74HC373
PRODUCTION DATA
这些 8 位锁存器具有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
’HC373 器件的 8 个锁存器是透明 D 类型锁存器。在锁存器使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入上设置的电平上。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN74HC373 | DW(SOIC,20) | 12.80mm × 7.50mm |
| DB(SSOP,20) | 7.20mm × 5.30mm | |
| N(PDIP,20) | 25.40mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,20) | 15.00mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 4.40mm | |
| SN54HC373 | J(CDIP,20) | 26.92mm × 6.92mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.45mm | |
| W(CFP,20) | 13.72mm × 6.92mm |
逻辑图(正逻辑)