ZHCSPP0C March   2022  – October 2023 INA296A , INA296B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 放大器输入共模信号
        1. 8.3.1.1 输入信号带宽
        2. 8.3.1.2 低输入偏置电流
        3. 8.3.1.3 低 VSENSE 运行
        4. 8.3.1.4 宽固定增益输出
        5. 8.3.1.5 宽电源电压
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 使用基准引脚调整输出
      2. 8.4.2 单向电流测量的基准引脚连接
        1. 8.4.2.1 以接地为基准的输出
        2. 8.4.2.2 以 VS 为基准的输出
      3. 8.4.3 双向电流测量的基准引脚连接
        1. 8.4.3.1 输出设置为外部基准电压
        2. 8.4.3.2 输出设置为 1/2 Vs 电压
        3. 8.4.3.3 输出设置为 1/2 外部基准
        4. 8.4.3.4 使用电阻分压器设置输出
      4. 8.4.4 高信号吞吐量
  10. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 RSENSE 和器件增益选择
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 螺线管应用中的电流感测
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 电源去耦
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

INA296x 是一款超精密双向电流检测放大器,可在 -5 V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在 ±10µV(最大值)的低失调电压、±0.01%(最大值)的小增益误差和 166dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA296x 拥有 1.1MHz 的高信号带宽和快速稳定时间,不仅适用于高压双向直流电流测量,还适用于高速应用(例如,瞬态检测和快速过流保护)。

INA296x 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,消耗 2.5mA 的电源电流。INA296x 有五个增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。

INA296x 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
INA296A
INA296B
DDF(SOT-23,8)2.90mm x 2.80mm
DGK(VSSOP,8)3.00mm x 4.90mm
D(SOIC,8)4.90mm × 6.00mm
DGS(VSSOP,10)(3)3.00mm x 4.90mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
封装仅为预发布版
GUID-CBE8EEFE-6CD5-46BB-AF63-E3C2D7FA387D-low.gif典型应用 - 直流/直流转换器