ZHCSPN9A December 2023 – March 2025 TAD5212-Q1
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式、PLL 开启、通道增益 = 0dB、线性相位内插滤波器,1200Ω/600Ω 线路输出负载(差分/单端配置)或 32Ω/16Ω 接收器/耳机负载(如适用),以及其他默认配置;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量(除非另有说明)
| 差分输出 |
| 伪差分输出 |
| 单端耳机输出,16Ω 负载 |
| 差分输出(-1dBFS 输入) |
| 差分接收器输出,32Ω 负载(-1dBFS 输入) |
| 差分输出 |
| 差分输出 |
| 单端输出 |
| 单端输出 |
| 差分接收器输出,32Ω 负载 |
| 伪差分耳机输出,16Ω 负载 |
| 单端输出(-1dBFS 输入) |
| 单端耳机输出,16Ω 负载(-1dBFS 输入) |
| 差分输出 |
| 差分输出 |
| 差分输出,-6dBFS 输入,禁用高通滤波器 (HPF) |