ZHCSPM7A January   2022  – October 2024 TAA5242

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
        3. 6.3.2.3 左对齐 (LJ) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 模拟输入配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 集成麦克风偏置
      7. 6.3.7 信号链处理
        1. 6.3.7.1 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.7.1.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.7.1.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
            2. 6.3.7.1.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            3. 6.3.7.1.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            4. 6.3.7.1.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            5. 6.3.7.1.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            6. 6.3.7.1.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            7. 6.3.7.1.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          2. 6.3.7.1.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.7.1.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            2. 6.3.7.1.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            3. 6.3.7.1.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            4. 6.3.7.1.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            5. 6.3.7.1.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
        2. 6.3.7.2 可编程数字高通滤波器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
      4. 7.2.4 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

基准电压

所有音频数据转换器都需要直流基准电压。TAA5242 通过在内部生成低噪声基准电压来实现低噪声性能。该基准电压由具有高 PSRR 性能的带隙电路生成。该音频转换器基准电压必须使用连接在 VREF 引脚与模拟地 (VSS) 之间的最低 1µF 电容器从外部进行滤波。此基准电压 VREF 的值设置为 2.75V,能使器件支持 2VRMS 差分满量程输入。该 VREF 电压所需的最小 AVDD 电压为 3V。当器件配置为采用 1.8V AVDD 电源电压时,VREF 引脚上的电压为 1.375V,这支持向器件提供 1VRMS 差分满量程输入。不要将任何外部负载连接到 VREF 引脚。