ZHCSPL8B May   2023  – July 2024 TMUX4827

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 源极或漏极持续电流
    6. 5.6 源极或漏极 RMS 电流
    7. 5.7 电气特性 
    8. 5.8 开关特性 
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1  导通电阻
    2. 6.2  导通漏电流
    3. 6.3  关断漏电流
    4. 6.4  断电漏电流
    5. 6.5  传播延迟
    6. 6.6  tON (VDD) 和 tOFF (VDD) 时间
    7. 6.7  转换时间
    8. 6.8  先断后合
    9. 6.9  THD + 噪声
    10. 6.10 电源抑制比 (PSRR)
    11. 6.11 电荷注入
    12. 6.12 带宽
    13. 6.13 关断隔离
    14. 6.14 串扰
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
    2. 7.2 器件功能模式
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 超出电源电压
      2. 7.3.2 双向运行
      3. 7.3.3 过热保护
      4. 7.3.4 断电保护
      5. 7.3.5 1.8V 逻辑兼容输入
      6. 7.3.6 失效防护逻辑
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 音频放大器切换
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息
    3. 11.3 机械数据

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
VDD 至 GND  电源电压 -0.5 6 V
VSEL 至 GND 逻辑控制输入引脚电压 -0.5 6 V
VS 或 VD 至 GND 接地的源极或漏极电压(Sx、Dx) -13 13 V
VS 至 VD 或 VS 源极至漏极或源极(相同通道)(4) -15 15 V
源极至漏极或源极(单独通道)(3) -24 24 V
ISEL 逻辑控制输入引脚电流 -30 30 mA
IS 或 ID (CONT) 源极或漏极连续电流(Sx、Dx) IDC + 10%(5) mA
TA 环境温度 -55 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
TJ 结温 150 °C
Ptot 总功率耗散(6) 750 mW
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准。
引脚被二极管钳制至电源轨。过压信号的电压和电流必须限制在最大额定值内。
同一通道内源极和漏极引脚之间的最大电压。例如:S1A 至 D1 或 S1A 至 S1B
有关 IDC 规格,请参阅源极或漏极连续电流 表。
对于 WCSP 封装:Ptot 在 TA 大于 70°C 时以线性方式降低 9.4mW/°C。