ZHCSPL7A December 2023 – January 2025 TAC5212
PRODUCTION DATA
该器件支持多达两模拟通道和多达四个数字麦克风通道,并且可以支持给定时间在四个通道上同时录音。ADC 输入信号链包含一个 6:4 多路复用器,可启用以下组合:
可以使用 INTF4_CFG (B0_P0_R19) 寄存器来启用这些组合。有关启用 PDM 通道的更多详细信息,请参阅节 7.3.7。