ZHCSPL0D February   1998  – October 2025 CD54HC273 , CD54HCT273 , CD74HC273 , CD74HCT273

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3.   3
  4. 2 应用
  5. 3 说明
  6. 4 引脚配置和功能
  7. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 时序要求
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  8. 6 参数测量信息
  9.   16
  10. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 平衡 CMOS 推挽式输出
      2. 7.3.2 标准 CMOS 输入
      3. 7.3.3 TTL 兼容型 CMOS 输入
      4. 7.3.4 钳位二极管结构
    4. 7.4 器件功能模式
  11. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 电源注意事项
        2. 8.2.1.2 输入注意事项
        3. 8.2.1.3 输出注意事项
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  12. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  13. 10修订历史记录
  14. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 –0.5 7 V
IIK 输入钳位二极管电流 (VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V) ±20 mA
IOK 输出钳位二极管电流 (VO < -0.5V or VO > VCC + 0.5V) ±20 mA
IO 每个输出的漏极电流 对于 –0.5V < VO < VCC + 0.5V ±25 mA
IO 每个输出引脚的输出拉电流或灌电流 (VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V) ±25 mA
通过 VCC 或接地电流的持续电流 ±50 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度范围 – 65 150 °C
引线温度(焊接 10s)(SOIC - 仅限引线尖端) 300 °C
超出绝对最大额定值 范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。