本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
REF35 是毫微功耗、低漂移、高精度串联基准系列器件。REF35 系列具有 ±0.05% 的初始精度,典型功耗为 650nA。该器件的温度系数 (12ppm/°C) 和长期稳定性(1000 小时内为 40ppm)有助于提高系统稳定性和可靠性。凭借低功耗以及高精度规格,此器件适用于多种便携式应用和低电流应用。
REF35 可提供高达 10mA 电流,噪声为 3.3ppmp-p,负载调整率为 20ppm/mA。借助这一功能集,REF35 可为精密传感器和 12 至 16 位数据转换器提供强大的低噪声高精度电源。
此系列的额定工作温度范围为 -40°C 至 105°C,并且在 -55°C 至 125°C 也可以正常运行。凭借宽温度范围,此系列适用于工业应用。
REF35 提供 1.024V 至 5.0V 的宽输出电压范围。该器件具有节省空间的 6 引脚 SOT-23 和 4 引脚 WCSP 封装选项。有关可用的电压和封装选项,请联系您当地的 TI 销售代表。
PRODUCT | VREF | |
---|---|---|
SOT-23 (6) | WCSP (4) | |
REF35102QDBVR | REF35102YBHR | 1.024V |
REF35120QDBVR | REF35120YBHR | 1.2V |
REF35125QDBVR | REF35125YBHR | 1.25V |
REF35160QDBVR | REF35160YBHR | 1.6V |
REF35170QDBVR | - | 1.7V |
REF35180QDBVR | REF35180YBHR | 1.8V |
REF35205QDBVR | - | 2.048V |
REF35250QDBVR | REF35250YBHR | 2.5V |
REF35300QDBVR | REF35300YBHR | 3.0V |
REF35330QDBVR | - | 3.3V |
REF35360QDBVR | - | 3.6V |
REF35409QDBVR | REF35409YBHR | 4.096V |
REF35500QDBVR | - | 5.0V |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | SOT-23 | WCSP | ||
GND | 1 | B1 | Ground | Device ground connection. For DBV package pin 1 and pin 2 are internally short. |
GND | 2 | - | Ground | Device ground connection. |
EN | 3 | B2 | Input | Enable connection. Enables or disables the device. |
VIN | 4 | A2 | Power | Input supply voltage connection. |
NR | 5 | - | Output | Noise reduction pin. Connect a capacitor to reduce noise. This pin can be left floating. |
VREF | 6 | A1 | Output | Reference voltage output. |