ZHCSPF9C December   2022  – August 2024 TLV2365 , TLV365

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 轨到轨输入
      2. 7.3.2 输入和 ESD 保护
      3. 7.3.3 驱动容性负载
      4. 7.3.4 有源滤波器
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 过驱恢复性能
      2. 8.1.2 达到零伏输出电平
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 二阶低通滤波器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 ADC 驱动器和基准缓冲器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 DIP-Adapter-EVM
        4. 9.1.1.4 DIYAMP-EVM
        5. 9.1.1.5 TI 参考设计
        6. 9.1.1.6 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在 VS = 2.2V 至 5.5V、TA = 25°C、RL = 10kΩ、VCM = VOUT = 1/2 Vs 和增益 = 1V/V 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压   ±0.4 ±1.9 mV
dVOS/dT 输入失调电压温漂 TA = –40°C 至 +125°C  ±0.5 ±2.6 µV/°C
PSRR 电源抑制比 VS = 2.2V 至 5.5V,TA = –40℃ 至 +125℃ 100 dB
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±5 ±20 pA
TA = –40℃ 至 +125℃  请参阅图 6-5
噪声
输入电压噪声(峰峰值) f = 0.1Hz 至 10Hz 5.4 µVPP
eN 输入电压噪声密度 f = 500kHz 4.5 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 5.8 fA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压 (V–) – 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 共模抑制比 (V–)  – 100mV < VCM < (V+) + 100mV  100 115 dB
TA = -40°C 至 +125°C 110
输入阻抗
CIN 差分 5 pF
共模 1
开环增益
AOL 开环电压增益 RL = 10kΩ,(V–) + 0.1V < VOUT < (V+) – 0.1V 100 120 dB
RL = 10kΩ,TA = –40℃ 至 +125℃ 113
RL = 600Ω,(V–) + 0.2V < VOUT < (V+) – 0.2V 100 120
RL = 600Ω,TA = –40℃ 至 +125℃ 110
相位裕度 56 °
频率响应 (VS = 5V)
GBW 增益带宽积 50 MHz
SR 压摆率 27 V/µs
tS 稳定时间 0.1%,4V 阶跃 0.15 µs
0.01%,4V 阶跃 0.2
过驱动恢复时间 VIN+ × 增益 > VS  < 0.1 µs
THD + N 总谐波失真 + 噪声(1) VOUT = 4VPP,f = 1kHz,RL = 600Ω 0.00025 %
通道间串扰
(仅限 TLV2365)
VOUT = 2VPP,f = 100kHz 108 dBc
输出
  相对于电源轨的输出电压摆幅 10 mV
TA = –40°C 至 +125°C 12
ISC 短路电流 ±85 mA
容性负载驱动 请参阅图 6-16
ZO 开环输出阻抗 f = 1MHz,IO = 0mA 40 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0mA 4.6 5.8 mA
IO = 0mA,TA = –40°C 至 +125°C 6.3
f = 1kHz 时,低通滤波器带宽为 20kHz。