ZHCSPF7C March 2023 – August 2025 ADS127L21
PRODUCTION DATA
互调失真 (IMD) 指定两个输入频率的混合效应。混频是由 ADC 非线性引起的,这会导致和频和差频不在原始信号范围内。IMD 二阶项为 (f1 + f2) 和 (f1 – f2)。IMD 三阶项为 (2f1 + f2)、(2f1 – f2)、(f1 + 2f2) 和 (f1 – 2f2)。测试信号 f1 = 9.7kHz 和 f2 = 10.3kHz 为 –6.5dBFS。IMD2 和 IMD3 指定为平方和根二阶项和三阶项与原始测试频率之和的比率。方程式 12 是 IMD2 和 IMD3 的计算公式。
其中: