ZHCSPB5 September   2024 TUSB1021-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 四电平输入
      3. 7.3.3 接收器线性均衡
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 USB 3.2 2:1 多路复用器说明
      2. 7.4.2 线性 EQ 配置
      3. 7.4.3 USB3.2 模式
      4. 7.4.4 运行时序 — 上电
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 TUSB1021-Q1 I2C 目标行为
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 ESD 保护
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 寄存器映射
    1. 9.1 通用寄存器(地址 = 0x0A)[复位 = 00000001]
    2. 9.2 USB3.2 控制/状态寄存器(地址 = 0x20)[复位 = 00000000]
    3. 9.3 USB3.2 控制/状态寄存器(地址 = 0x21)[复位 = 00000000]
    4. 9.4 USB3.2 控制/状态寄存器(地址 = 0x22)[复位 = 00000000]
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围和电压范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
PCC-ACTIVE-USB 在 U0 下时,在仅 USB 模式下的平均有效功耗 CTL0 = H;U0 中链路的速率为 10Gbps; 340 mW
PCC-NC-USB 断开状态下,USB 模式下的平均功耗。 CTL0 = H;未检测到 USB 器件; 2.5 mW
PCC-U2U3 U2/U3 状态下,USB 模式下的平均功耗 CTL0 = H;U2 或 U3中的链路; 2.5 mW
PCC-SHUTDOWN 关断模式下的平均功耗。 CTL0 = L;I2C_EN =“0”; 0.7 mW
四态 CMOS 输入(EQ[1:0]、SSEQ[1:0]、I2C_EN)
IIH 高电平输入电流 VCC = 3.6V;VIN = 3.6V 20 80 µA
IIL 低电平输入电流 VCC = 3.6V;VIN = 0V -160 -40 µA
四电平 VTH 阈值 0/R VCC = 3.3V 0.59 V
阈值 R/悬空 VCC = 3.3V 1.65 V
阈值悬空/1 VCC = 3.3V 2.7 V
RPU 内部上拉电阻 45 kΩ
RPD 内部下拉电阻 95 kΩ
2 态 CMOS 输入(EN、FLIP、CTL0)CTL0 和 FLIP 失效防护
VIH 高电平输入电压 2.2 3.6 V
VIL 低电平输入电压 0 0.8 V
RPD FLIP、CTL0 和 EN 的内部下拉电阻。 500 kΩ
IIH-EN EN 引脚的高电平输入电流 VIN = 3.6V 4 12 µA
IIL-EN EN 引脚的低电平输入电流 VIN = GND,VCC = 3.6V -1 1 µA
IIH-FLIP FLIP 引脚的高电平输入电流 VIN = 3.6V 4 12 µA
IIL-FLIP FLIP 引脚的低电平输入电流 VIN = GND,VCC = 3.6V -1 1 µA
IIH-CTL0 CTL0 引脚的高电平输入电流 VIN = 3.6V 4 12 µA
IIL-CTL0 CTL0 引脚的低电平输入电流 VIN = GND,VCC = 3.6V -1 1 µA
I2C 控制引脚 SCL、SDA
VIH 高电平输入电压 I2C_EN =“1”或“R”(3.3V I2C 电平) 2.2 3.6 V
VIL 低电平输入电压 I2C_EN =“1”或“R”(3.3V I2C 电平) 0 0.8 V
VIH 高电平输入电压 I2C_EN =“F”(1.8V I2C 电平) 1.2 3.6 V
VIL 低电平输入电压 I2C_EN =“F”(1.8V I2C 电平) 0 0.4 V
VOL 低电平输出电压 I2C_EN ! =“0”;IOL = 3mA 0 0.4 V
IOL 低电平输出电流 I2C_EN ! =“0”;VOL = 0.4V 20 mA
Ii_I2C SDA 引脚上的输入电流 0.1 × VI2C < 输入电压 < 3.3V -10 10 µA
Ci_I2C 输入电容 10 pF
USB 差分接收器(RX1P/N、RX2P/N、SSTXP/N)
VRX-DIFF-PP 输入差分峰峰值电压摆幅线性动态范围 通过基准通道在 CTLE 后测得的交流耦合差分峰峰值信号 1200 mVppd
VRX-DC-CM 接收器中的共模电压偏置(直流) 0 V
RRX-DIFF-DC 差分输入阻抗(直流) 在 TXP/TXN 上检测到 USB3 器件后存在 72 120 Ω
RRX-CM-DC 接收器直流共模阻抗 在 TXP/TXN 上检测到 USB3 器件后存在 18 30 Ω
ZRX-HIGH-IMP-DC-POS 禁用具有终端时的共模输入阻抗(直流) 在 TXP/TXN 上未检测到 USB3 器件时存在。在相对于 GND 的 0V 至 500mV 范围内测得。 25 kΩ
VSIGNAL-DET-DIFF-PP 输入差分峰峰值信号检测置位电平 在 10Gbps 时,无损耗和位速率 PRBS7 模式 95 mVppd
VRX-IDLE-DET-DIFF-PP 输入差分峰峰值信号检测置位无效电平 在 10Gbps 时,无损耗和位速率 PRBS7 模式 70 mVppd
VRX-LFPS-DET-DIFF-PP 低频率周期性信令 (LFPS) 检测阈值 25℃ ≤ TA ≤ 105℃;低于最小降噪值。在 25MHz 和 300mVppd VIN 下进行测试。 100 300 mVppd
RLRX-DIFF 差分回波损耗 90Ω 时,50MHz 至 1.25GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; -23 dB
RLRX-DIFF 差分回波损耗 90Ω 时为 5GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; -12 dB
RLRX-CM 共模回波损耗 90Ω 时,50MHz 至 5GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; -8 dB
EQSSP 最大设置时,RX1/2 接收器的接收器均衡 频率为 5GHz;FLIP = L; 13.3 dB
EQSSP 最大设置时,SSTX 接收器的接收器均衡 频率为 5GHz;FLIP = L; 10.5 dB
USB 差分发送器(TX1P/N、TX2P/N、SSRXP/N)
VTX-DIFF-PP 发送器动态差分电压摆幅范围。   1300   mVppd
VTX-RCV-DETECT 接收器检测期间允许的电压变化量 在 3.3V 时     600 mV
VTX-CM-IDLE-DELTA 处于 U2/U3 且未主动发送 LFPS 时的发送器空闲共模电压变化 在具有 50Ω 负载的交流耦合电容器的连接器侧测得 -600   600 mV
VTX-DC-CM 发送器中的共模电压偏置(直流) 在 U0 中; 1.5   2.1 V
VTX-CM-AC-PP-ACTIVE TX 交流共模电压激活 在 3.3V 时;时间和振幅上与 Txp+Txn 的最大不匹配   100 mVpp
VTX-IDLE-DIFF-AC-PP 交流电气空闲差分峰峰值输出电压 在高通滤波器 (HPF) 之后的封装引脚上,移除直流分量;HPF = 1/LPF;在 RX 端子上不施加交流或直流信号; 0   10 mV
VTX-IDLE-DIFF-DC 直流电气空闲差分输出电压 在低通滤波器 (LPF) 之后的封装引脚处,移除交流元件;LPF = 1/HPF;在 RX 端子上不施加交流或直流信号; 0   10 mV
VTX-CM-DC-ACTIVE-IDLE-DELTA U1 和 U0 之间的绝对直流共模电压 在封装引脚处     200 mV
RTX-DIFF 驱动器的差分阻抗 75   120 Ω
RTX-CM 驱动器的共模阻抗 在相对于交流地的 0V 至 500mV 范围内测得 18   30 Ω
CAC-COUPLING 外部交流耦合电容器 75   265 nF
ITX-SHORT TX 短路电流 TX+/- 短接至 GND     67 mA
RLTX-DIFF 差分回波损耗 (SDD22) 90Ω 时,50MHz 至 1.25GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L;   -25   dB
RLTX-DIFF-5G 差分回波损耗 (SDD22) 90Ω 时为 5GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L;   -12   dB
RLTX-CM 共模回波损耗 (SCC22) 90Ω 时,50MHz 至 5GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L;   -9   dB
交流电气特性
串扰 TX 和 RX 信号对之间的差分串扰 频率为 5GHz;FLIP = L;   -39   dB
GLF 低频率电压增益。 在 100MHz 时,600mVpp VID -0.25 0.6 1.5 dB
GLF_LFPS_TX1/2 SSTX –> TX1/TX2 路径的低频率电压增益 在 10MHz 到 50MHz 正弦波处;1.0Vpp VID;EQ = 0;FLIP = 0 和 1; -0.5 0.8 1.6 dB
CP1 dB-LF 低频率 -1dB 压缩点 在 100MHz 时,200mVpp < VID < 2000mVpp 1000 mVpp
CP1 dB-HF 高频率 –1dB 压缩点 在 5GHz 时,200mVpp < VID < 2000mVpp   770   mVpp
DJ_10G TX 输出确定性抖动 200mVpp < VID < 2000mVpp,PRBS7,10Gbps,10dB 前置通道和 1dB 后置通道,最佳 EQ 设置   0.07   UIpp