ZHCSPA0C September   2023  – February 2025 LP5813

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 同步升压转换器
        1. 7.3.1.1 欠压锁定
        2. 7.3.1.2 使能和软启动
        3. 7.3.1.3 开关频率
        4. 7.3.1.4 电流限值运行
        5. 7.3.1.5 升压 PWM 模式
        6. 7.3.1.6 升压 PFM 模式
        7. 7.3.1.7 直通模式
      2. 7.3.2 时间交叉多路复用 (TCM) 方案
        1. 7.3.2.1 直接驱动模式
        2. 7.3.2.2 TCM 驱动模式
        3. 7.3.2.3 混合驱动模式
        4. 7.3.2.4 重影消除
      3. 7.3.3 模拟调光
      4. 7.3.4 PWM 调光
      5. 7.3.5 自主动画引擎控制
        1. 7.3.5.1 动画引擎模式
        2. 7.3.5.2 Sloper
        3. 7.3.5.3 动画引擎单元 (AEU)
        4. 7.3.5.4 动画暂停单元 (APU)
      6. 7.3.6 保护和诊断
        1. 7.3.6.1 过压保护
        2. 7.3.6.2 输出接地短路保护
        3. 7.3.6.3 LED 开路检测
        4. 7.3.6.4 LED 短路检测
        5. 7.3.6.5 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 编程
  9. 8 寄存器映射表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用
      2. 9.2.2 设计参数
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 电感器选型
        2. 9.2.3.2 输出电容器选型
        3. 9.2.3.3 输入电容器选型
        4. 9.2.3.4 编程过程
        5. 9.2.3.5 编程示例
      4. 9.2.4 应用性能曲线图
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

LP5813 是一款具有自主动画引擎控制功能的同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件非常适合支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。

集成式同步升压转换器可保持出色的效率,并在宽工作电压范围内保持 LED 亮度稳定。可为不同的 LED 正向电压选择输出电压,范围为 3V 至 5.5V,阶跃为 0.1V。升压转换器不仅可为器件本身驱动的 LED 供电,还可为系统中的其他负载供电。如需绕过升压转换器,VOUT 将用作 LED 驱动器块的电源输入。

采用的时间交叉多路复用 (TCM) 结构使用 4 个输出引脚分别控制 12 个 LED 点。高侧扫描开关和低侧电流阱都包含在一个输出中。对于空间受限的系统,已尽可能减小解决方案总尺寸。

自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将其用于同步多个器件之间的照明效果。

封装信息
器件型号 封装 本体尺寸(标称值)
LP5813 DSBGA (12) 1.84mm × 1.43mm
WSON (12)(1) 3mm × 3mm
产品预发布
LP5813 简化版原理图简化版原理图