ZHCSP96A October 2023 – June 2024 BQ77205
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过压保护 (OV) | ||||||
| VOV | OV 检测范围 | 3.55 | 5.1 | V | ||
| VOV_STEP | OV 检测步骤 | 25 | mV | |||
| VOV_HYS | OV 检测迟滞 | 所选 OV 迟滞取决于器件型号。有关详细信息,请参阅器件选型表。 | VOV - 50 | mV | ||
| 所选 OV 迟滞取决于器件型号。有关详细信息,请参阅器件选型表。 | VOV - 100 | mV | ||||
| VOV_ACC | OV 检测精度 | TA = 25℃ |
-10 | 10 | mV | |
| OV 检测精度 | 0℃≤ TA ≤ 60℃ |
-20 | 20 | mV | ||
| OV 检测精度 | -40℃ ≤ TA ≤ 110℃ |
-50 | 50 | mV | ||
| 开路保护 (OW) | ||||||
| VOW | OW 检测阈值 | Vn < Vn-1,其中 n = 2 至 5 | -200 | mV | ||
| V1 - VSS | 500 | mV | ||||
| VOW_HYS | OW 检测迟滞 | Vn < Vn-1,其中 n = 1 至 5 | VOW +100 | mV | ||
| VOW_ACC | OW 检测精度 | –40℃ ≤ TA ≤ 110℃ | –25 | 25 | mV | |
| 电源和漏电流 | ||||||
| ICC | 电源电流 | 未检测到故障 | 2 | 2.5 | µA | |
| IIN(1) | Vx 引脚处的输入电流 | Vn - Vn-1 和 V1 - VSS = 4V,其中 n = 2 至 5,启用开路 | –0.3 | 0.3 | µA | |
| Vn - Vn-1 和 V1 - VSS = 4V,其中 n = 2 至 5,禁用开路 | -0.1 | 0.1 | µA | |||
| 输出驱动,OUT 引脚,仅限 CMOS 高电平有效版本 | ||||||
| VOUT_AH | OUT 的输出驱动电压,高电平有效 6V | Vn - Vn-1 或 V1 - VSS > VOV,其中 n = 2 至 5,VDD = 18V,IOH = 100µA,通过流出 OUT 引脚的电流测得 | 6 | V | ||
| OUT 的输出驱动电压,高电平有效 VDD | VDD - VOUT,Vn - Vn-1 或 V1 - VSS > VOV,其中 n = 2 至 5,IOH = 10µA,通过流出 OUT 引脚的电流测得 | 0 | 1 | 1.5 | V | |
| DOUT 的输出驱动电压,高电平有效 6V | VDD - VOUT,如果 5 个电芯中的 4 个短路,只有一个电芯保持供电且 > VOV,VDD = Vx(电芯电压),IOH = 100µA, | 0 | 1 | 1.5 | V | |
| OUT 的输出驱动电压,高电平有效 6V 和 VDD | Vn - Vn-1 和 V1 - VSS < VOV,其中 n = 2 至 5,VDD = 18V,IOH = 100µA,通过流入引脚的电流测得 | 250 | 400 | mV | ||
| ROUT_AH | 内部 PULLup 电阻器 | 80 | 100 | 120 | kΩ | |
| IOUT_AH_H | OUT 拉电流(OV 期间) | Vn - Vn-1 或 V1 - VSS > VOV,其中 n = 2 至 5,VDD = 18V,OUT = 0V。通过流出 OUT 引脚的电流测得 | 6.5 | mA | ||
| IOUT_AH_L | OUT 灌电流(无 OV) | Vn - Vn-1 和 V1 - VSS < VOV,其中 n = 2 至 5,VDD = 18V,OUT = VDD。通过流入 OUT 引脚的电流测得 | 0.3 | 3 | mA | |
| 输出驱动,OUT 引脚,NCH 开漏仅限低电平有效版本 | ||||||
| VOUT_AL | OUT 的输出驱动电压,低电平有效 | Vn - Vn-1 或 V1 - VSS > VOV,其中 n = 2 至 5,VDD = 18V,IOH = 100µA,通过流入 OUT 引脚的电流测得 | 250 | 400 | mV | |
| IOUT_AL_L | OUT 拉电流(OV 期间) | Vn - Vn-1 或 V1 - VSS > VOV,其中 n = 2 至 5,VDD = 18V,OUT = VDD。通过流入 OUT 引脚的电流测得 | 0.3 | 3 | mA | |
| IOUT_AL_H | OUT 灌电流(无 OV) | Vn - Vn-1 和 V1 - VSS < VOV,其中 n = 2 至 5,VDD = 18V,OUT = VDD。通过流出 OUT 引脚的电流测得 | 100 | nA | ||