ZHCSP92A May 2024 – September 2024 TUSB521-Q1
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | 保留 | EQ_OVERRIDE | 保留 | FLIP_SEL | 保留 | CTLSEL | |
| R | R | R/W | R/W | R/W | R/W | ||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | 保留。 | R | 00 | 保留。 |
| 4 | EQ_OVERRIDE | R/W | 0 | 设置此字段允许软件使用寄存器中的 EQ 设置,而不是引脚的采样值。 0:基于 EQ 引脚(SSEQ[1:0]、EQ[1:0])采样状态的 EQ 设置。 1:基于每个 EQ 寄存器的编程值的 EQ 设置 |
| 3 | 保留 | R/W | 0 | 保留 |
| 2 | FLIP_SEL | R/W | 0 | FLIP_SEL。 0:正常方向 1:翻转方向 |
| 1 | 保留 | R/W | 0 | 保留 |
| 0 | CTLSEL | R/W | 1 | 0:已禁用。禁用所有 RX 和 TX。 1:启用 USB3.1。(默认值) |