ZHCSP63 December 2021 AMC60304
PRODUCTION DATA
AMC60304 是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,经优化可实现大电流输出。该器件包含四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC)、一个 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高精度内部基准。
AMC60304 IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超低的功率耗散。这些 IDAC 无需外部元件即可提供准确的电流偏置。
AMC60304 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚,并包含一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能够测量 IDAC 引脚上的电压,从而能够监控这些输出。
AMC60304 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作温度范围使其非常适用于光模块一体化控制电路。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AMC60304 | DSBGA (36) | 2.56mm × 2.56mm |
简化版原理图