ZHCSP63
December 2021
AMC60304
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
Trademarks
4.5
Electrostatic Discharge Caution
4.6
术语表
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
1
特性
四个 12 位电流输出 DAC (IDAC)
200mA 满量程输出范围
多通道 12 位、1MSPS SAR ADC
四个外部输入:2.5V 和 5V 输入范围
四个 IDAC 电压监测通道
可编程序列发生器
可编程超限报警
内部 2.5V 基准电压
电源和温度故障警报
SPI 和 I
2
C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
SPI:4 线接口
I
2
C:四个目标地址
额定温度范围:–40°C 至 +125°C