ZHCSP35A December 2021 – September 2022 TPS7A21
PRODUCTION DATA
TPS7A21 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件可提供低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能,符合射频和其他敏感模拟电路的要求。采用创新的设计技术,无需添加外部噪声旁路电容即可提供低噪声性能。TPS7A21 器件具有低静态电流,非常适合用于电池供电系统。输入电压范围为 2.0V 至 6.0V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V,可满足各种系统要求。内部精密基准电路可实现出色的精度,可在负载、线路和温度范围内提供高达 1.5% 的最大输出电压容差。
内部软启动电路可帮助控制浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸的总体解决方案。
借助具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚未连接时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于省去原本需要用于下拉 EN 输入的外部元件。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A21 | YWD(DSBGA,4) | 0.602 mm × 0.602 mm |
简化原理图