ZHCSOZ2I July   1999  – October 2025 LM50 , LM50HV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:LM50(LM50B 和 LM50C)
    6. 6.6 电气特性:LM50HV
    7. 6.7 典型特性(LM50B 和 LM50C)
    8. 6.8 典型特性 (LM50HV)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 LM50 和 LM50HV 传递函数
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 全量程摄氏温度传感器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电容旁路和负载
          2. 8.2.1.2.2 LM50HV 自热
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
      3. 8.5.3 散热注意事项
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1.      相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性:LM50HV

LM50HV:+VS = 3V 至 36V(直流)且无 ILOAD,TA =–40°C 至 150°C(除非另有说明);典型规格为:TA = 25°C 且 +VS = 5V(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
传感器精度
TACY 温度精度(2) TA = 25°C LM50HV ±1 °C
TA = 20°C 至 70°C -2 2
TA = -10°C 至 125°C -2.5 2.5
TA = –40℃ 至 125℃ -3.5 3.5
TA = -20°C 至 150°C,
3.1V ≤ +VS
-3 3
TA = -40°C 至 150°C -3.5 3.5
传感器输出
V0℃ 0°C 时的输出失调电压 500 mV
TC 温度系数(传感器增益) TA = -40°C 至 150°C 9.7 10 10.3
mV/°C


VONL 输出非线性(3) TA = -40°C 至 150°C -1.2 1.2 °C
ZOUT 输出阻抗 TA = -40°C 至 150°C 2000 4000 Ω
TON 开通时间 TA = 25°C,无 CLoad,tr = 1µs 的 +VS 阶跃 40 µs
TLTD 长期稳定性和漂移(4) TJ = 150°C,300 小时 ±0.25 °C
CLOAD 容性负载驱动 RI = 0Ω 1 µF
tRESP_L 响应时间(搅拌液体) τ = 63%,用于阶跃响应
(0.5 英寸× 0.5 英寸,双层 62mil PCB)
从 22°C 到 100°C 1.7 s
tRESP_A 响应时间(静止空气) 从 18°C 到 100°C 15.6
电源
IDD 工作电流 TA = -40°C 至 150°C
3V ≤ +VS ≤ 36V
52 130 μA
IOUT-SC 输出短路电流限制 VO 短路拉电流 1 mA
PSR 线性调整率(5) TA = -40°C 至 150°C
3V ≤ +VS ≤ 36V
-0.6 0.6 mV/V
PSRR 电源抑制比 TA = 25°C
+VS = 3.3V、5V 和 12V
f = 1MHz -25 dB
f = 100kHz -40
ΔIDD 静态电流变化量 TA = -40°C 至 150°C
3V ≤ +VS ≤ 36V
30 μA
IDD_TEMP 静态电流的温度系数 TA = -40°C 至 150°C
3V ≤ +VS ≤ 36V
0.3 μA/°C
VON-TH 导通阈值电压 TA = -40°C 至 150°C 2.1 2.8 V
VOFF-TH 静态电流的温度系数 TA = -40°C 至 150°C 1.7 2.1 V
这些限值特定于 TI 的 AOQL(平均出厂质量水平)。
精度定义为在指定的电压、电流和温度条件下,输出电压与 10mv/°C 乘以器件外壳温度加 500mV 之间的误差(以 °C 表示)。
非线性被定义为输出电压和温度的关系曲线在器件的额定温度范围内与最佳拟合直线的偏差。
在 150°C 结温下进行加速使用寿命测试可确定长期稳定性和漂移。
调整率是在恒定结温下使用低占空比脉冲测试进行测量的。由热效应引起的输出变化可以通过内部耗散乘以热阻来计算。