ZHCSOZ2I July   1999  – October 2025 LM50 , LM50HV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:LM50(LM50B 和 LM50C)
    6. 6.6 电气特性:LM50HV
    7. 6.7 典型特性(LM50B 和 LM50C)
    8. 6.8 典型特性 (LM50HV)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 LM50 和 LM50HV 传递函数
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 全量程摄氏温度传感器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电容旁路和负载
          2. 8.2.1.2.2 LM50HV 自热
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
      3. 8.5.3 散热注意事项
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1.      相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

LM50 和 LM50HV 器件是精密模拟温度传感器,可使用单个正电源测量 –40°C 至 125°C(适用于 LM50)和 –40°C 至 150°C(适用于 LM50HV)的温度。与 NTC 热敏电阻不同,LM50 和 LM50HV 无需任何外部校准、修整或软件线性化,从而简化了电路要求。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C),并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。LM50 和 LM50HV 的输出电压范围介于 100mV (在 -40°C 时)至 1.75V(对于 LM50 为 125°C 时)和 2V(对于 LM50HV 为 150°C 时)之间,从而简化了模数转换器 (ADC) 接口连接。

LM50HV 在 3V 至 36V 的宽电源电压范围内具有稳定的功能,因此专为无 LDO 应用而设计。LM50 和 LM50HV 的晶圆级修整和校准可提供长期可用性、低成本和一致的精度:LM50B(温度范围内为 ±3°C),LM50C(温度范围内为 ±4°C)和 LM50HV(-20°C 至 150°C 为 ±3°C)。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
LM50 和 LM50HVDBZ(SOT-23,3)2.37mm × 2.92mm
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LM50 LM50HV 简化版原理图简化版原理图
LM50 LM50HV 全范围温度传感器 LM50(–40°C 至 125°C)和 LM50HV(–40°C 至 150°C)全范围温度传感器 LM50(–40°C 至 125°C)和 LM50HV(–40°C 至 150°C)