ZHCSOX5J December 1982 – February 2025 SN54HC08 , SN54HC08-SP , SN74HC08
PRODUCTION DATA
此器件包含四个独立双输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(1) | 封装尺寸(1) |
|---|---|---|---|
| SN74HC08 | D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm | 8.65mm × 3.90mm |
| DB(SSOP,14) | 6.2mm x 7.8mm | 6.2mm × 5.30mm | |
| N(PDIP,14) | 19.3mm x 9.4mm | 19.30mm × 6.40mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm x 7.8mm | 10.20mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| SN54HC08 | FK(LCCC,20) | 8.90mm × 8.90mm | 8.90mm × 8.90mm |
| J(CDIP,14) | 19.55mm x 7.9mm | 19.55mm x 6.7mm | |
| W(CFP,14) | 9.21mm x 9mm | 9.21mm × 6.3mm |
功能引脚分配