ZHCSOM9E January   2006  – December 2024 MAX3222E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2.     ESD Ratings
    3.     ESD Ratings - IEC Specifications
    4. 5.2 Recommended Operating Conditions
    5. 5.3 Thermal Information
    6. 5.4 Electrical Characteristics
    7. 5.5 Electrical Characteristics: Driver
    8. 5.6 Switching Characteristics: Driver
    9. 5.7 Electrical Characteristics: Receiver
    10. 5.8 Switching Characteristics: Receiver
  7. 6 Parameter Measurement Information
  8. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Functional Block Diagram
    2. 7.2 Device Functional Modes
  9. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
  10. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明

MAX3222E 由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护。

该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。该器件以高达 500kbit/s 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。

通过设置关断 (PWRDOWN) 输入低电平(仅从电源消耗 1μA 电流),可以将 MAX3222E 置于关断模式。当器件关断时,接收器保持活动状态,而驱动器置于高阻抗状态。此外,在关断期间,将会禁用板载电荷泵;V+ 降低至 VCC,V– 升高至 GND。通过将启用 (EN) 设置为高电平,接收器输出也可以置于高阻抗状态。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
MAX3222E DB(SSOP,20) 7.2mm x 7.8mm
DW(SOIC,20) 12.8mm x 10.3mm
PW(TSSOP,20) 6.5mm x 6.4mm
DGS(VSSOP,20) 5.1mm x 4.9mm
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
MAX3222E 逻辑图(正逻辑)
引脚编号用于 DB、DW 和 PW 封装。
逻辑图(正逻辑)