ZHCSOM2C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 | VM | -0.5 | 12 | V |
| 电源瞬态电压斜坡 | VM | 0 | 2 | V/µs |
| 电流检测引脚电压 | AISEN、BISEN | -0.6 | 0.6 | V |
| 逻辑引脚电压 | nSLEEP、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | -0.3 | 5.75 | V |
| 开漏输出引脚电压 | nFAULT | 0.3 | 5.75 | V |
| 输出引脚电压 | AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 | -VSD | VVM+VSD | V |
| 输出电流 | AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 | 受内部限制 | 受内部限制 | A |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |