ZHCSOJ8C November 2022 – May 2024 DRV8410
PRODUCTION DATA
流经电机绕组的电流可能受到 DRV8410 的电流调节功能的限制。对于直流电机,电流控制用于限制电机的启动和停止电流。对于步进电机,当电源轨额定值高于电机额定电压时,通常使用电流控制,因此绕组电流保持在电机规格范围内。
电流调节功能通过电流斩波方案实现。PWM 斩波电流 ITRIP 由比较器设置,比较器将连接到 xISEN 引脚的电流检测电阻两端的电压与 200mV 的基准电压进行比较。图 8-4 显示了 DRV8410 中单个 H 桥电流调节的相关电路。
图 8-4 电流调节电路当电机电流达到 ITRIP 电平时,该器件通过在 tOFF 持续时间内启用两个低侧 FET 来实现慢速电流衰减,如图 8-5 所示。
经过 tOFF 后,根据该桥的两个输入 xINx 重新启用输出。该器件驱动电流,直到电机电流再次达到 ITRIP 电平。处于驱动状态的时间量取决于 VM 电压、电机的反电动势和电机的电感。如果 INx 控制引脚的状态在 tOFF 时间内发生变化,则 tOFF 时间的剩余部分将被忽略,输出将再次跟随输入。
经过 tOFF 后,如果 IOUT 仍然大于 ITRIP,H 桥将在 tBLANK 驱动时间后进入另一个制动/低侧慢速衰减期,持续时间为 tOFF。
斩波电流的计算公式如方程式 4 所示。
示例:如果使用 1Ω 检测电阻,斩波电流将为 200mV/1Ω = 200mA。
如果不需要电流调节,xISEN 引脚应直接连接到 PCB 接地层。