ZHCSOI6A February   2022  – May 2024 TXU0101

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能—TXU0101
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.1V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.5 ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    12. 5.12 工作特性
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2 控制逻辑 (OE) 与 VCC(MIN) 电路
      3. 7.3.3 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      4. 7.3.4 VCC 隔离和 VCC 断开
      5. 7.3.5 过压容限输入
      6. 7.3.6 无干扰电源定序
      7. 7.3.7 负钳位二极管
      8. 7.3.8 完全可配置的双轨设计
      9. 7.3.9 支持高速转换
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 法规要求
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)(3)
最小值 最大值 单位
VCCA 电源电压 A 1.08 5.5 V
VCCB 电源电压 B 1.08 5.5 V
IOH 高电平输出电流 VCCO = 1.1V -1.5 mA
VCCO = 1.4V -3
VCCO = 1.65V -4.5
VCCO = 2.3V -8
VCCO = 3V -10
VCCO = 4.5V -12
IOL 低电平输出电流 VCCO = 1.1V 1.5 mA
VCCO = 1.4V 3
VCCO = 1.65V 4.5
VCCO = 2.3V 8
VCCO = 3V 10
VCCO = 4.5V 12
VI 输入电压 (3) 0 5.5 V
VO 输出电压 有效状态 0 VCCO V
三态 0 5.5
TA 自然通风条件下的工作温度范围 -40 125 °C
VCCI 是与输入端口相关的 VCC。
VCCO 是与输出端口相关的 VCC。
该器件的所有控制输入和数据 I/O 都采用弱下拉电阻,可确保当器件外部未定义时线路不会悬空。这些弱下拉电阻的输入漏电流由电气特性 下指定的 II 规格定义。