ZHCSOI6A February   2022  – May 2024 TXU0101

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能—TXU0101
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.1V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.5 ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    12. 5.12 工作特性
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2 控制逻辑 (OE) 与 VCC(MIN) 电路
      3. 7.3.3 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      4. 7.3.4 VCC 隔离和 VCC 断开
      5. 7.3.5 过压容限输入
      6. 7.3.6 无干扰电源定序
      7. 7.3.7 负钳位二极管
      8. 7.3.8 完全可配置的双轨设计
      9. 7.3.9 支持高速转换
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 法规要求
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

工作特性

TA = 25℃ (1)
参数测试条件电源电压 (VCCB = VCCA)单位
1.2 ± 0.1V1.5 ± 0.1V1.8 ± 0.15V2.5 ± 0.2V3.3 ± 0.3V5.0 ± 0.5V
典型值典型值典型值典型值典型值典型值
CpdA (2)A 到 B:输出已启用A 端口
CL = 0、RL = 开路
f = 10MHz
trise = tfall = 1ns
222223pF
A 到 B:输出已禁用222223
B 到 A:输出已启用121212131316
B 到 A:输出已禁用222223
CpdB(3)A 到 B:输出已启用B 端口
CL = 0、RL = 开路
f = 10MHz
trise = tfall = 1ns
121212131316pF
A 到 B:输出已禁用222223
B 到 A:输出已启用222223
B 到 A:输出已禁用222223
有关功率耗散电容如何影响功耗的更多信息,请参阅 CMOS 功耗和 Cpd 计算 应用报告。
每个收发器的 A 端口功率耗散电容。
每个收发器的 B 端口功率耗散电容。